text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

GW Connector for Modular Gateways

產品料號: Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與 擴充模組。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
 
高度尺寸 15  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 16  mm
淨重 3  g
毛重 3  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84735020  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548095784  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242290  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002584  
體積 0