text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

RevPi DO

產品料號: Z9000014
用於基礎主模組 RevPi Core / RevPi Core 3 的數位擴充模組 DO,外殼尺寸(高 x 寬 x 深):96 x 22.5 x 110.5mm,防護等級: IP 20,數位輸出的數量:16,每個輸出最大電流: 500 mA(高側模式)、100 mA(推拉模式)。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
 
高度尺寸 96  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 110.5  mm
淨重 101  g
毛重 125  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548093278  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242290  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001422  
體積 0  
 

可選的配件

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
用於 PiBridge 以連接個別 Revolution Pi 模組的跨接。廣泛適用於所有 Revolution Pi 基礎與 擴充模組。