Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"540130","name":"SDD ES ETH","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Actual product may vary
SDD ES ETH
Product ID: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2
個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未
隨附)。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2 |
入口
| 數位輸入數量 |
6
6 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 6 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
現場總線接口
| 現場總線 Fieldbus 介面 | Modbus/TCP |
| 現場總線 Fieldbus 協定的名稱 | Modbus TCP(從屬端) |
| 恆定現場總線 Fieldbus 站位址 | 0 - 255d |
| 可選擇的傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 連接現場總線 Fieldbus | RJ45 |
| 電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
| 電氣隔離的類型 | 功能絕緣 |
MODBUS
| MODBUS介面數量 | 8 |
| Modbus 連接 | RJ45 |
| Modbus 裝置類型 | 伺服器 |
| Modbus 操作模式 |
Auto-MDIX
自動協商 |
| Modbus 可選擇傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 與 Modbus 電氣隔離 | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
55 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 55°C 時 90% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Modbus 和系統電壓 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
螺絲式端子插件
彈簧式端子,插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 115 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 95 |
| 淨重 | 160 |
| 毛重 | 175 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242608 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083002 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD(安全裝置診斷),用於 45 mm
外殼的插入式端子組,螺絲式,PU 2 件,每個 X1 4-pin 和 X2 8-
pin。
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD(安全裝置診斷),用於 45 mm
外殼的插入式端子組,彈簧式,PU 2 件,每個 X1 4-pin 和 X2 8-pin。