Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8176001","name":"PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Actual product may vary
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
Product ID: 8176001
GTIN: 4046548049619
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral
brake resistor
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
| 相位範圍的用途 | 主電源供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 110 - 230 V |
| 電源電壓有相位 | 1 x 110…3 x 230 V |
| 電源電壓範圍的類型 | AC |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| U2 的用途 | 供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| 容差 U2 有制動 | +15% |
| 容差 U2 無制動 | +15% |
萊斯頓斯特伊爾
| 最大啟動頻率輸出 | 30/h |
| 3x230 V 下的連續輸出電流 | 6 A |
| 峰值電流持續 2 s | 15 A |
| 峰值電流持續 5 s | 15 A |
| 脈衝頻率反向整流器 | 8 kHz |
| 中間電路處電壓範圍 | 450 V DC |
斯托啟用
| STO-Enables數量 | 1 |
輸入絕對編碼器
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Connection (absolute encoder) | 15-pin D-Sub female connector |
入口解析器
| 分解器接頭類型 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
輸入辛科斯編碼器,增量編碼器
| 接頭類型編碼器/incr.en | 15-pin D-Sub 母接頭 |
入口增量編碼器
| 增量型編碼器輸入數量 | 1 |
| 連接(增量編碼器) | 15-pin D-Sub 母接頭 |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 信號範圍類比輸入 | -10 - 10 V |
| 類比輸入解析度 |
14
Bit 12 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 4 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出(標準)
| 輔助輸出數量 | 2 |
| 鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 1 |
通訊接口
| 接頭類型 RS RS232 介面 | 9-pin D-Sub 公接頭 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 周圍環境溫度等級 | 1K4 |
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| 周圍環境溫度降額 | 40 - 55 °C |
| 功率降額 | 2.5 %/K |
| 保存溫度標準 | DIN EN 60721-3-1 |
| 保存溫度變更 | 20 K/h |
| 氣候適合性標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 濕度等級 | 1K3 |
| 濕度等級 | 85% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 1000 m |
| Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
| 每 100 m 功率降額 | 1.5 %/100 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61800-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60721-3-3 |
| 冷卻類型 | 內建風扇 |
| 噪音排放 | 45 dB (A) |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 垂直 |
| 外殼材質 | 鑄鋁/不鏽鋼 |
| 高度尺寸 | 279 mm |
| 寬度尺寸 | 70 mm |
| 深度尺寸 | 171 mm |
| 淨重 | 2800 g |
| 毛重 | 4000 g |
環境
| RoHS 合規性 | 是的 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023201 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049619 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |