關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"4105416","name":"PMCtendo DD4.20/112/230-480V","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 主電源供電 |
電源供應電壓 (V) | 230 - 480 V |
電源電壓類型 U1 | AC |
U2 的用途 | 供電 |
電源類型 2 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U2 | DC |
萊斯頓斯特伊爾
峰值電流持續 5 s | 40 A |
模擬量輸入
類比訊號輸入數量 | 2 |
類比輸入的類型 | 電壓 |
類比輸入解析度 |
14
Bit 12 Bit |
入口
數位輸入數量 | 4 |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
模擬量輸出
類比輸出數 | 2 |
類比輸出的類型 | 電壓 |
解析度,類比輸出 | 10 Bit |
CANopen接口
CANopen介面數量 | 1 |
串列介面
RS 232 介面數量 | 1 |
機械數據
高度尺寸 | 325 mm |
寬度尺寸 | 120 mm |
深度尺寸 | 265 mm |
淨重 | 7500 g |
毛重 | 8800 g |
環境
RoHS 合規性 | 是 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN代碼 | 4046548032635 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27023101 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC001857 |
體積 | 0 |