Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8176230","name":"PMCtendo DD4.06/167/230-480V","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Actual product may vary
PMCtendo DD4.06/167/230-480V
Product ID: 8176230
GTIN: 4046548056327
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax
(5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake
resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP
Interface card for data exchange - Support of the drive profile
PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 主電源供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 230 - 480 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| U2 的用途 | 供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
萊斯頓斯特伊爾
| 峰值電流持續 5 s | 12 A |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 類比輸入解析度 |
14
Bit 12 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 4 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
模擬量輸出
| 類比輸出數 | 2 |
| 類比輸出的類型 | 電壓 |
| 解析度,類比輸出 | 10 Bit |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 1 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
機械數據
| 高度尺寸 | 325 mm |
| 寬度尺寸 | 70 mm |
| 深度尺寸 | 265 mm |
| 淨重 | 4200 g |
| 毛重 | 5300 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023201 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548056327 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |