text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCtendo DD4.03/112/230-480V

Product ID: 4105419
GTIN: 4046548032666
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor.

Phase-out article


單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1 的用途 主電源供電  
電源供應電壓 (V) 230 - 480  V
電源電壓類型 U1 AC  
U2 的用途 供電  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
峰值電流持續 5 s 6  A
類比訊號輸入數量 2  
類比輸入的類型 電壓  
類比輸入解析度 14  Bit
12  Bit
數位輸入數量 4  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
類比輸出數 2  
類比輸出的類型 電壓  
解析度,類比輸出 10  Bit
CANopen介面數量 1  
RS 232 介面數量 1  
高度尺寸 325  mm
寬度尺寸 70  mm
深度尺寸 265  mm
淨重 4000  g
毛重 5100  g
 
RoHS 合規性 是的  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023101  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032666  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1