text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCprotego D.24/010/0/0/2/208-480VAC

Product ID: 8176560
GTIN: 4046548069457
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in ...  More

Phase-out article


單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
相位範圍的用途 主電源供電  
電源供應電壓 (V) 208 - 480  V
電源電壓有相位 3 x 208…3 x 480 V  
電源電壓範圍的類型 AC  
電源電壓類型 U1 AC  
U2 的用途 供電  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
容差 U2 有制動 +15%  
容差 U2 無制動 +15%  
最大啟動頻率輸出 30/h  
3x208 V 下的連續輸出電流 24  A
3x230 V 下的連續輸出電流 24  A
3x400 V 下的連續輸出電流 24  A
3x480 V 下的連續輸出電流 24  A
峰值電流持續 2 s 48  A
峰值電流持續 5 s 48  A
脈衝頻率反向整流器 8  kHz
中間電路處電壓範圍 900 V DC  
STO-Enables數量 2  
PMCexpansion firmware 2 = EtherCAT  
分解器接頭類型 9-pin D-Sub 母接頭  
接頭類型編碼器/incr.en 15-pin D-Sub 母接頭  
類比訊號輸入數量 2  
類比輸入的類型 電壓  
信號範圍類比輸入 -10 - 10 V  
類比輸入解析度 16  Bit
數位輸入數量 4 - 6  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 是  
輔助輸出數量 2  
鍍鋅隔離 n/安全 SC O 是  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
CANopen介面數量 1  
RS 232 介面數量 1  
接頭類型 RS RS232 介面 9-pin D-Sub 公接頭  
周圍環境溫度標準 DIN EN 60721-3-3  
周圍環境溫度等級 1K4  
周圍環境溫度等級 3K3  
環境溫度 0 - 40  °C
周圍環境溫度降額 40 - 55 °C  
功率降額 2.5 %/K  
保存溫度標準 DIN EN 60721-3-1  
保存溫度變更 20 K/h  
氣候適合性標準 DIN EN 60721-3-3  
濕度等級 1K3  
濕度等級 85% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 1000 m  
Perm. op. height at 1.5% derat 1000 - 2500 m ASL  
每 100 m 功率降額 1.5 %/100 m  
EMC 符合標準 ... EN 61800-3  
震動符合標準 ... EN 60721-3-3  
冷卻類型 內建風扇  
噪音排放 65 dB (A)  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
安裝位置 垂直  
外殼材質 鍍鋅鋼  
高度尺寸 348  mm
寬度尺寸 100  mm
深度尺寸 243  mm
淨重 5600  g
毛重 6900  g
 
RoHS 合規性 是的  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023201  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548069457  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1