Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Actual product may vary
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Product ID: 8177102
GTIN: 4046548074147
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to
SZ8x; Length: 10 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the ...
More
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
技術數據
環境數據
| 環境溫度 |
-20
80 |
機械數據
| 接頭類型1 | E 12-pin M23 female connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| Coding of M12 connector 1 | 0° coded |
| 接頭類型 2 | 15-pin D-Sub 公接頭 |
| 接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Au |
| 電纜長度 | 10 |
| 材料屏蔽表面 K1 | Sn |
| 彩色纜線絕緣 1 | 綠色 |
| 電纜絕緣 1 材質 | PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| 最大外徑電纜 K1 |
7.1
7.9 |
| 橫截面資料纜線 K1 | (4 x 2 x 0.25) mm² |
| 屏蔽 K1 | 是 |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| 淨重 | 700 |
| 毛重 | 800 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060311 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074147 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |