Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Actual product may vary
PMC Expansion Card PROFINET
Product ID: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA |
技術數據
PROFINET接口
| 可設定傳輸速率 Profinet | 100 MBit/s |
| Profinet 認證 | PNO |
| Profinet 製造商 ID | 092Fh |
| 接頭類型 Profinet 介面 | RJ45 |
| Profinet 類型 | 次要 |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | PROFINET 和系統電壓 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
機械數據
| 外殼材質前底板 | 鋼 1.4016 |
| 外殼材質上部 | 聚酯薄膜 |
| 高度尺寸 | 140.8 mm |
| 寬度尺寸 | 18.4 mm |
| 深度尺寸 | 101.8 mm |
| 淨重 | 86 g |
| 毛重 | 213 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242007 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | eg000024 |
| ETIM 參考特色 | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| 體積 | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |