Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8178001","name":"PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Product ID: 8178001
GTIN: 4046548110166
伺服放大器,3 x 400 VAC 時連續輸出電流:3 A,
峰值輸出電流持續 2 s:9 A,峰值輸出電流持續 5 s:6 A,
S1 模式下耗電量:2.2 kVA,整合式制動電阻器,
硬體選項:擴充卡 PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR、
擴充卡 PROFIBUS DP Slave
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
伺服放大器,3 x 400 VAC 時連續輸出電流:3 A, 峰值輸出電流持續 2 s:9 A,峰值輸出電流持續 5 s:6 A, S1 模式下耗電量:2.2 kVA,整合式制動電阻器, 硬體選項:擴充卡 PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR、 擴充卡 PROFIBUS DP Slave 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
般數據
| Approval |
UL Listed
CE UKCA EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| 相位範圍的用途 | 主電源供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 208 - 480 V |
| 電源電壓有相位 | 3 x 208…3 x 480 V |
| 電源電壓範圍的類型 | AC |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| U2 的用途 | 供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| 容差 U2 有制動 | +15% |
| 容差 U2 無制動 | +15% |
萊斯頓斯特伊爾
| 最大啟動頻率輸出 | 30/h |
| 3x208 V 下的連續輸出電流 | 5 A |
| 3x230 V 下的連續輸出電流 | 4 A |
| 3x400 V 下的連續輸出電流 | 3 A |
| 3x480 V 下的連續輸出電流 | 3 A |
| 峰值電流持續 2 s | 9 A |
| 峰值電流持續 5 s | 6 A |
| 脈衝頻率反向整流器 | 8 kHz |
| 中間電路處電壓範圍 | 900 V DC |
斯托啟用
| STO-Enables數量 | 2 |
中央處理器
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
入口解析器
| 分解器接頭類型 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
輸入辛科斯編碼器,增量編碼器
| 接頭類型編碼器/incr.en | 15-pin D-Sub 母接頭 |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 信號範圍類比輸入 | -10 - 10 V |
| 類比輸入解析度 | 16 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 4 - 6 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出(標準)
| 輔助輸出數量 | 2 |
| 鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
乙太網路介面
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 1 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
通訊接口
| 接頭類型 RS RS232 介面 | 9-pin D-Sub 公接頭 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 周圍環境溫度等級 | 1K4 |
| 周圍環境溫度等級 | 3K3 |
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| 周圍環境溫度降額 | 40 - 55 °C |
| 功率降額 | 2.5 %/K |
| 保存溫度標準 | DIN EN 60721-3-1 |
| 保存溫度變更 | 20 K/h |
| 氣候適合性標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 濕度等級 | 1K3 |
| 濕度等級 | 85% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 1000 m |
| Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
| 每 100 m 功率降額 | 1.5 %/100 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61800-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60721-3-3 |
| 冷卻類型 | 內建風扇 |
| 噪音排放 | 43 dB (A) |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 垂直 |
| 外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
| 高度尺寸 | 345 mm |
| 寬度尺寸 | 70 mm |
| 深度尺寸 | 243 mm |
| 淨重 | 4600 g |
| 毛重 | 5700 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023201 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548110166 |
| 體積 | 0 dm3 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |