text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

產品料號: 8C000023
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (ST...  更多內容

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
 
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
數位輸入數量 8  
環境溫度 0 - 45  °C
冷卻類型 內建風扇  
防護等級,外殼  
高度尺寸 343  mm
寬度尺寸 65  mm
深度尺寸 286  mm
淨重 3930  g
毛重 5310  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN代碼 4046548100433  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023101  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857  
體積 0  
 

必選的操作配件

PMC SI6A161 terminal set (R)
PMC SI6A161 terminal set (R) 8C000021
Terminal set for drive controllers SI6A161R with STO using terminals