關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"314280","name":"PSSu E F INC-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
入口增量編碼器
輸入遞增編碼器的類型 | 增量編碼器 |
信號輸入 A、B 及/或 C | 差分信號(RS 422) |
評測計數器脈衝遞增 | 1x |
電位隔離遞增/週邊設備供電 | 是 |
電位隔離遞增/模組供電 | 是 |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -40 - 70 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? |
Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
加速度衝擊符合標準 2 | 25g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質代碼 | PA |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 76 mm |
寬度尺寸 | 25.4 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
淨重 | 51 g |
毛重 | 65 g |
編碼元件名稱 | J |
編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548075373 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242604 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001599 |
體積 | 0.146 |
可選的配件
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。