關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ m B1 Basis Set 2
產品料號: 772702
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,基礎組 2
包含:1 個 772101 PNOZ m B1(含 779213 USB 記憶體 512 MB),1 個
751016 PNOZ Set 4 個彈簧端子,2 個 772142 PNOZ m EF 8DI4DO,2 個 751004
PNOZ s Set 彈簧式端子 22.5 mm,1 個 772140 PNOZ m EF 16DI,1 個... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,基礎組 2 包含:1 個 772101 PNOZ m B1(含 779213 USB 記憶體 512 MB),1 個 751016 PNOZ Set 4 個彈簧端子,2 個 772142 PNOZ m EF 8DI4DO,2 個 751004 PNOZ s Set 彈簧式端子 22.5 mm,1 個 772140 PNOZ m EF 16DI,1 個 751004 PNOZ s Set 彈簧式端子 22.5 mm。
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548095838 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242207 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC000236 |
體積 | 7.917 |