Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Actual product may vary
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Product ID: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA |
技術數據
PROFIBUS-DP接口
| Profibus 類型 | 從屬 |
| 恆定 Profibus 站位址 | 1 ...127d |
| Profibus 站位址設定 | 軟體 |
| 接頭類型 Profibus 介面 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
| 名稱 Profibus 協定 | PPO 類型 2 |
| Profibus 操作模式 | AutoBaud |
| 名稱說明檔案 Profibus | prt_045d.gsd |
| Profibus 製造商 ID | 045Dh |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
機械數據
| 外殼材質前底板 | 鋁 |
| 淨重 | 90 g |
| 毛重 | 340 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023191 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| 體積 | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |