text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

Brake resistor 600W/66R/T/U

產品料號: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
 
淨重 34  g
毛重 59  g
 
RoHS 合規性 是  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85333900  
UNSPSC 25 39121021  
EAN代碼 4046548065336  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023291  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002025  
體積 0