Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Actual product may vary
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Product ID: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
般數據
| Approval |
CE
UKCA TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
輸入絕對編碼器
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Supply voltage for ABS | 24 V DC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
入口增量編碼器
| 增量型編碼器輸入數量 | 1 |
| 遞增用電源電壓 | 24.0 V |
| 相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
入口
| 數位輸入數量 | 8 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
半導體輸出
| 公差外部電壓DC S/C | -15 %/+20 % |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
半導體輸出2極
| 2-pin SC 輸出數量 | 2 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-1 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60721-3-3 |
| 周圍環境溫度等級 | 1K4 |
| 周圍環境溫度等級 | 3K3 |
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60721-3-1 |
| 保存溫度變更 | 20 K/h |
| 氣候適合性標準 | EN 60721-3-3 |
| 濕度等級 | 3K3 |
| 濕度等級 | 85% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61800-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60721-3-2 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61800-5-1 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 直立 |
| 高度尺寸 | 141.9 mm |
| 寬度尺寸 | 86.7 mm |
| 深度尺寸 | 18.4 mm |
| 淨重 | 124 g |
| 毛重 | 154 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023101 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |