Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8176563","name":"PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Actual product may vary
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
Product ID: 8176563
GTIN: 4046548069556
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Ple...
More
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
般數據
| Approval |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| 相位範圍的用途 | 主電源供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 208 - 480 V |
| 電源電壓有相位 | 3 x 208…3 x 480 V |
| 電源電壓範圍的類型 | AC |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| U2 的用途 | 供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| 容差 U2 有制動 | +15% |
| 容差 U2 無制動 | +15% |
萊斯頓斯特伊爾
| 最大啟動頻率輸出 | 30/h |
| 3x208 V 下的連續輸出電流 | 24 A |
| 3x230 V 下的連續輸出電流 | 24 A |
| 3x400 V 下的連續輸出電流 | 24 A |
| 3x480 V 下的連續輸出電流 | 24 A |
| 峰值電流持續 2 s | 48 A |
| 峰值電流持續 5 s | 48 A |
| 脈衝頻率反向整流器 | 8 kHz |
| 中間電路處電壓範圍 | 900 V DC |
斯托啟用
| STO-Enables數量 | 2 |
中央處理器
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
入口解析器
| 分解器接頭類型 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
輸入辛科斯編碼器,增量編碼器
| 接頭類型編碼器/incr.en | 15-pin D-Sub 母接頭 |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 信號範圍類比輸入 | -10 - 10 V |
| 類比輸入解析度 | 16 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 4 - 6 |
| 輸入信號層級為 0 | -3 - +5 VDC |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出(標準)
| 輔助輸出數量 | 2 |
| 鍍鋅隔離 n/安全 SC O | 是 |
乙太網路介面
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 1 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
通訊接口
| 接頭類型 RS RS232 介面 | 9-pin D-Sub 公接頭 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 周圍環境溫度等級 | 1K4 |
| 周圍環境溫度等級 | 3K3 |
| 環境溫度 | 0 - 40 °C |
| 周圍環境溫度降額 | 40 - 55 °C |
| 功率降額 | 2.5 %/K |
| 保存溫度標準 | DIN EN 60721-3-1 |
| 保存溫度變更 | 20 K/h |
| 氣候適合性標準 | DIN EN 60721-3-3 |
| 濕度等級 | 1K3 |
| 濕度等級 | 85% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 1000 m |
| Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
| 每 100 m 功率降額 | 1.5 %/100 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61800-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60721-3-3 |
| 冷卻類型 | 內建風扇 |
| 噪音排放 | 65 dB (A) |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 垂直 |
| 外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
| 高度尺寸 | 348 mm |
| 寬度尺寸 | 100 mm |
| 深度尺寸 | 243 mm |
| 淨重 | 5600 g |
| 毛重 | 6900 g |
環境
| RoHS 合規性 | 是的 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27023201 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069556 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |