關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8C000017","name":"PMC SI6A062Y/EC 2x 5A","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
實際產品可能有所不同
PMC SI6A062Y/EC 2x 5A
產品料號: 8C000017
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.5 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 ... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN代碼 | 4046548100211 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27023101 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000017 |
ETIM 參考特色 | EC001857 |
體積 | 0 |