關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"774505","name":"PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 4.5 W |
入口
輸入點數量 | 2 |
半導體輸出
電晶體輸出數量 | 0 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
最大電流 AC1 安全控制器 | 8 |
電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
最大電流 DC1 安全控制器 | 8 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
最大電流 AC15 安全控制器 | 5 |
電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. P. |
安全接點:先導工作 | C300、R300 |
繼電器接點材料 | AgSnO2 |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -10 °C |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | unzulässig |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
過電壓類別 | 我/二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
時報
時間選擇 | 3 |
容差 Tv | -15% / +15% +50 ms |
重複準確度 | 2 % |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | |
外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
外殼材質上部 | PPO UL 94 V1 |
連接端子 | 螺絲式端子 |
端子樣式 | 固定式 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 10 AWG |
高度尺寸 | 87 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 335 g |
毛重 | 345 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
6c
7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1% |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548011210 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371819 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001449 |
體積 | 0.557 |