text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

IndustrialPI DO

Product ID: A3000003
GTIN: 4046548110104
用於工業PI 4 的擴充模組,16 個數位輸出,每個輸出最大 電流:500 mA(high-side mode)、100 mA(push-pull mode)

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
 
環境溫度 -40 - 55  °C
防護等級,外殼 IP20  
外殼材質 塑膠  
高度尺寸 96  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 110.5  mm
淨重 130  g
毛重 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 19200192  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001413  
GTIN 4046548110104  
體積 0.423  dm3
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1