Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312087","name":"PSSu H FS2 SN SD","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Actual product may vary
PSSu H FS2 SN SD
Product ID: 312087
GTIN: 4046548088212
PSSu,性能提升的主要模組,控制系統 PSSu I/O,
故障安全和標準,PL e,SIL CL 3,2 個 RJ45 連接埠,SafetyNET p RTFN。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | Standard/Fail-safe |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | Module Supply |
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 17 |
| U2 的用途 | Periphery Supply |
| 電源類型 2 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| 電位隔離 UINT1 至 U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| 電位隔離 U1 至 U2 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| UINT1 的用途 | int. Systemspannung |
| UINT1 的類型 | DC |
| UINT1 的容差 | -2 %/+3 % |
| 最大電流連續運作UINT1 | 2 |
| 橋接 U 中斷 UINT1 標準 | EN 61131-2 |
| UINT1 防短路 | ja |
程式設計
| IEC 61131 編程 | nein |
| 多重編程 | nein |
| 非易失變數 | nein |
中央處理器
| 時間偏差 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
移動
| Plug-in memory | SD-Karte |
SafetyNET p接口
| 接頭類型 Safetynet 介面 | RJ45 |
| SafetyNet 傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 設定 SafetyNet 傳輸速率 | automatisch |
| SafetyNET p 週期時間 | 2 ... 60 000 ms |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Periphery und Module Supply |
| 電位隔離類型 1 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 2 介於 | Periphery Supply und Systemsp. |
| 電位隔離類型 2 | Funktionsisolierung |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 連接端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子樣式 | steckbar |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 125.6 |
| 寬度尺寸 | 130 |
| 深度尺寸 | 83.7 |
| 淨重 | 350 |
| 毛重 | 390 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242608 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088212 |
| 體積 | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
插件接頭,4-pin,接頭直式 M12,D 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg9,纜線外徑 6-8mm