Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu K F FCU
Product ID: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu,精巧型模組,故障安全,數位輸入與輸出,2
個操作模式,可配置,脈衝伸展,快速關機,
12 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,2 A,單極,
正向開關,防短路,過載保護,無反饋,2
個輸出,3 A,雙極,正向開關,防短路,
過載保護,無反饋。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
5
5 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1.3 |
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| U3 的用途 | |
| 電源電壓類型 U3 | DC |
| U3 的容差 | -30 %/+25 % |
入口
| 數位輸入數量 |
12
12 |
| 最大處理脈衝輸入 0-1 | 400 ...5300 µs |
| 最大處理脈衝輸入 1-0 | 400 ...5300 µs |
| 最大處理快速輸入 0-1 | 100 ...5800 µs |
| 最大處理快速輸入 1-0 | 200 ...5800 µs |
| 電位隔離輸入 | 是 |
半導體輸出
| 電位隔離 S/C O | 是 |
| 電位隔離S/C O 至 I | 是 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 恆定負載 1 極輸出 |
電阻式
電感式 電容式 |
半導體輸出2極
| 2-pin SC 輸出數量 | 2 |
| 電位隔離 2 極 S/C O | 是 |
| 2 極 S/C O 防短路 | 是 |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 2 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2(第 B 區) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質標籤存放盒 | PC |
| 連接端子 | 接頭片 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 128.9 |
| 寬度尺寸 | 56 |
| 深度尺寸 | 56 |
| 淨重 | 170 |
| 毛重 | 185 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242604 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| 體積 | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。