text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu K F FAU P

Product ID: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu,精巧型模組,故障安全,特殊模組,用於 PSENvip 的分析單元, 生產版本,1 個介面 PSENvip 接收器,1 個介面 PSENvip 發射器,4 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,1.75 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋,2 個輸出,3 A,雙極,防短路, 防過載,高放電電壓,無反饋,2 個乙太網路 介面,100 MBit/s。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Phase-out article


單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

PSSu,精巧型模組,故障安全,特殊模組,用於 PSENvip 的分析單元, 生產版本,1 個介面 PSENvip 接收器,1 個介面 PSENvip 發射器,4 個輸入,2 個測試脈衝輸出 0.25 A,2 個輸出,1.75 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋,2 個輸出,3 A,雙極,防短路, 防過載,高放電電壓,無反饋,2 個乙太網路 介面,100 MBit/s。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 Fail-safe  
 
U1 的用途 Module Supply  
電源供應電壓 (V) 5  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 5  
U2 的用途 Periphery Supply  
電源類型 2 (V) 24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -30 %/+25 %  
U3 的用途 Ausgänge  
電源電壓類型 U3 DC  
U3 的容差 -30 %/+25 %  
數位輸入數量 4  
輸入點數量 4  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
電位隔離輸入 是  
電位隔離 S/C O 是  
S/C 輸出防短路 ja  
恆定負載 1 極輸出 電阻式  
電感式  
電容式  
2-pin SC 輸出數量 2  
電位隔離 2 極 S/C O 是  
2 極 S/C O 防短路 是  
測試脈衝輸出數量 2  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP54  
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
安裝位置 vertikal  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
連接端子 Stiftleiste  
端子樣式 steckbar  
高度尺寸 128.9  
寬度尺寸 56  
深度尺寸 56  
淨重 200  
毛重 215  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
體積 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu,用於精巧型模組的接頭,1 列,4-pin,彈簧式連接, SPRINGCON 系列。

Obligatory accessories

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu,用於精巧型模組的接頭套件,1 列,10 個端子, 彈簧式連接,2 件。