text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu K F EI

Product ID: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu,精巧型模組,故障安全,計數器,安全運動監控,2 個輸出,故障安全,0.5 A,單極,正切換,防短路, 防過載,無反饋,1 個輸出,標準,0.5 A,單極, 正切換,防短路,可串接的 1 個組合式輸入與輸出 CIO ,標準,用於編碼器的 1 個輸入,Mini-IO 母接頭, 8-pin,用於近接開關的 2 個輸入。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 故障安全  
 
U1 的用途 模組供電  
電源供應電壓 (V) 5  
5  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1.1  
U2 的用途 週邊設備供電  
電源類型 2 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -30 %/+25 %  
U3 的用途
電源電壓類型 U3 DC  
U3 的容差 -30 %/+25 %  
編程監控功能無遲滯值近接開關 0.1 Hz - 5 kHz  
增量型編碼器輸入數量 1  
1  
連接(增量編碼器) 8-pin Mini-IO 母接頭  
相位位置差分信號遞增編碼器 90° ±30°  
編程監控功能無遲滯值遞增 0.1 Hz - 500 kHz  
電位隔離 S/C O 是  
電位隔離S/C O 至 I 是  
S/C 輸出防短路 是  
恆定負載 1 極輸出 電阻式  
電感式  
電容式  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
反應時間超過極限值 1/f_actual + 10ms  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
連接端子 接頭片  
端子樣式 插件  
高度尺寸 128.9  
寬度尺寸 56  
深度尺寸 56  
淨重 147  
毛重 160  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548068993  
體積 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu,用於精巧型模組的接頭組,由 2 個接頭組成,1 列/5-pin 和 1 列/10-pin,彈簧式端子,SPRINGCON 系列。

Optional accessories

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,1.5 m。
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,2.5 m。
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,5 m。
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
屏蔽連接盒 PSEN msi b4,用於將 增量型編碼器連接到近接開關,有/無拉動電阻, 具備為近接開關提供額外的電源。
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
通用轉接器,9-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
通用轉接器,15-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
通用轉接器,25-pin D-Sub,用於 PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2 速度監控器及 PSS 運動監控。