Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"314434","name":"PSSu K F EI CV-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu K F EI CV-T
Product ID: 314434
GTIN: 4046548087116
PSSu,精巧型模組,故障安全,計數器,安全運動監控,
記錄位置計數器值,2 個輸出,故障安全,0.5 A,單極,
正切換,防短路,防過載,無反饋,1
個輸出,標準,0.5 A,單極,正切換,防短路,可串接的 1
個組合式輸入與輸出 CIO,標準,用於編碼器的 1 個輸入
,Mini-IO 母接頭,8-pin,用於
近接開關的 2 個輸入,用於較高環境要求。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PSSu,精巧型模組,故障安全,計數器,安全運動監控, 記錄位置計數器值,2 個輸出,故障安全,0.5 A,單極, 正切換,防短路,防過載,無反饋,1 個輸出,標準,0.5 A,單極,正切換,防短路,可串接的 1 個組合式輸入與輸出 CIO,標準,用於編碼器的 1 個輸入 ,Mini-IO 母接頭,8-pin,用於 近接開關的 2 個輸入,用於較高環境要求。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
5
5 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1.1 |
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| U3 的用途 | |
| 電源電壓類型 U3 | DC |
| U3 的容差 | -30 %/+25 % |
輸入接近開關
| 編程監控功能無遲滯值近接開關 | 0.1 Hz - 5 kHz |
入口增量編碼器
| 增量型編碼器輸入數量 |
1
1 |
| 連接(增量編碼器) | 8-pin Mini-IO 母接頭 |
| 評測計數器脈衝遞增 |
1x
4x |
| 相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
| 編程監控功能無遲滯值遞增 | 0.1 Hz - 500 kHz |
半導體輸出
| 電位隔離 S/C O | 是 |
| 電位隔離S/C O 至 I | 是 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 恆定負載 1 極輸出 |
電阻式
電感式 電容式 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-40
70 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
時報
| 反應時間超過極限值 | 1/f_actual + 10ms |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 連接端子 | 接頭片 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 128.9 |
| 寬度尺寸 | 56 |
| 深度尺寸 | 56 |
| 淨重 | 150 |
| 毛重 | 165 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242604 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548087116 |
| 體積 | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |