text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu E F 2DO 2-R

Product ID: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

單元

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
應用範圍 故障安全  
 
端子 V 個別卸載 U2 - 50 V  
容許負載 電阻式  
電感式  
電容式  
DC voltage at output 24 V DC  
電位隔離 S/C O 是  
S/C 輸出防短路 是  
應用現場標準 1 鐵路 EN 50125-3  
應用現場符合標準 1 鐵路 追蹤區(1m - 3m)  
應用現場標準 2 鐵路 EN 61373  
應用現場符合標準 2 鐵路 類別 1,等級 A + B  
對…的氣候適合性 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
周圍環境溫度標準 EN 50155  
環境溫度 -40  
70  
周圍環境溫度標準 2 EN 50125-1  
周圍環境溫度符合標準 2 -40 ...+70 °C  
周圍環境溫度標準 3 EN 50125-3  
周圍環境溫度符合標準 3 -40 ...+70 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級
Condensation permitted? Briefly  
EN 50155  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 50125-3  
Broad band noise to EN 61373  
Broad band noise to EN 50125-3  
Standard1 b/band noise, rail EN 61373  
Freq. broadband noise, rail 5 ... 150 Hz  
Accel. broadband noise, rail
Acceleration broadband noise
加速度衝擊符合標準 1 2g  
加速度衝擊符合標準 2 5g  
隔距與沿面距離到 EN 50124-1  
過電壓類別 OV2  
汙染程度隔距與沿面 PD2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質代碼 PA  
端子樣式 插件  
高度尺寸 76  
寬度尺寸 12.6  
深度尺寸 60.2  
淨重 36  
毛重 45  
編碼元件名稱 F  
編碼元件顏色 黃色  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067804  
體積 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,6 個連接層級,12 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 6 個連接層級,12 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器,用於較高 環境要求。