Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312192","name":"PSSu E F PS2","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Actual product may vary
PSSu E F PS2
Product ID: 312192
GTIN: 4046548066173
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組
供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V
DC 10 A,饋送 C 導軌 10A。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | Module Supply |
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 7 |
| U2 的用途 | Periphery Supply |
| 電源類型 2 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| 電位隔離 UINT1 至 U2 | |
| 電位隔離 U1 至 U2 | 2500 V |
| UINT1 的用途 | 內部系統電壓 |
| UINT1 的容差 | -2 %/+3 % |
| 最大電流連續運作UINT1 | 1 |
| 橋接 U 中斷 UINT1 標準 | EN 61131-2 |
| UINT1 防短路 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
P_EMV_NORM_EN 61131-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質代碼 | PA |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 76 |
| 寬度尺寸 | 25.2 |
| 深度尺寸 | 60.2 |
| 淨重 | 49 |
| 毛重 | 58 |
| 編碼元件名稱 | B |
| 編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242611 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548066173 |
| 體積 | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
Obligatory accessories
PSSu BS-R 2/8 S
312654
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接。僅為刷新
電源電壓並形成供電群組!
PSSu BS-R 2/8 C
312655
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接。僅為刷新
電源電壓並形成供電群組!