text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu E F PS2-T

Product ID: 314192
GTIN: 4046548068511
PSSu,電子模組,故障安全,電源電壓,饋送模組 供電 24 V DC 1 A 緩衝(20 ms),饋送週邊設備供電 24 V DC 10 A,饋送 C 導軌 10A,用於較高環境要求。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
應用範圍 標準/故障安全  
 
U1 的用途 Module Supply  
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 7  
U2 的用途 Periphery Supply  
電源類型 2 (V) 24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -30 %/+25 %  
電位隔離 UINT1 至 U2
電位隔離 U1 至 U2
UINT1 的用途 內部系統電壓  
UINT1 的容差 -2 %/+3 %  
最大電流連續運作UINT1 1  
橋接 U 中斷 UINT1 標準 EN 61131-2  
UINT1 防短路 是  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
環境溫度 -40  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP54  
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質代碼 PA  
端子樣式 插件  
高度尺寸 76  
寬度尺寸 25.2  
深度尺寸 60.2  
淨重 51  
毛重 60  
編碼元件名稱 B  
編碼元件顏色 黃色  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242611  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548068511  
體積 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器,用於較高 環境要求。

Obligatory accessories

PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。僅為刷新電源電壓並 形成供電群組!