text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu BP-C 1/8 C-J

Product ID: 312613
GTIN: 4046548056778
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,配備整合 Pt1000 的 冷接點補償。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
應用範圍 標準/故障安全  
 
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2
外殼材質下部區段 PA  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧夾端子  
端子樣式 固定式  
高度尺寸 129  mm
寬度尺寸 12.6  mm
淨重 37  g
毛重 48  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548056778  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu,基本模組中的電位標記,藍色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu,基本模組中的電位標記,紅色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu,基本模組中的電位標記,綠色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu,基本模組中的電位標記,黑色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu,基本模組中的電位標記,棕色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu,基本模組中的電位標記,紅色/藍色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu,基本模組中的電位標記,綠色/黃色,PU 10x 6 件,裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu,基本模組中的電位標記,白色,PU 10x 6 件, 裝在有 標記貼紙的可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 1..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 51..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 101..150,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記 編號 151..200,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的 中性紙箱中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。