text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu XB F -T

Product ID: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu,基礎站,故障安全且標準,用於適用於 FS 和 ST 資料以及模組 供電的 基於電纜的模組匯流排擴充的擴充模組,用於較高環境要求。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 標準/故障安全  
 
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -40 - 70  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質代碼 PA  
端子樣式 插件  
高度尺寸 76  mm
寬度尺寸 25.2  mm
深度尺寸 60.2  mm
淨重 35  g
毛重 45  g
編碼元件名稱 L  
編碼元件顏色 黃色  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
體積 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接。
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接。
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接。
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接。
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu,基礎站,故障安全且標準,用於適用於 FS 和 ST 資料以及模組 供電的 基於電纜的模組匯流排擴充的擴充模組,用於較高環境要求。
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。