Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Actual product may vary
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Product ID: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu,用於精巧型模組的接頭組,3 列/30-pin,
彈簧式連接,BL-I/O 系列,PU 2 個接頭。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242692 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| 體積 | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 2 |