Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Actual product may vary
PSS u2 EF 2DO R 8A
Product ID: 328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2,電子模組,故障安全,2
個輸出,繼電器接點,N/O,為切換電阻式與
電感式負載,最大 250 V AC 10 A(AC1),無電壓,
關閉延遲可配置,保護編碼 PSS u2 A CE T 可用於
端子排,2 列,需要
端子排 PSS u2 T 8(系統未隨附)。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | Fail-safe |
技術數據
電氣數據
| 電位隔離 U2 | ja |
| 容許負載 |
ohmsch
induktiv |
繼電器輸出
| 繼電器輸出數量 | 2 |
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 250 |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 10 |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 10 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 3 |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
| 安全接點:UL 處 AC | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| 安全接點:先導工作 | B300, R300 |
| 繼電器接點材料 | AgCuNi |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 0,2 µm Au |
| 電位隔離繼電器輸出 | ja |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| UL 規範周圍環境溫度 | UL 61010 |
| 周圍環境溫度有 UL | -25 - 60 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 100 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 過壓類別 2 | III |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| 電位隔離類型 1 | sichere Trennung |
| 電位隔離 2 介於 | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| 電位隔離類型 2 | sichere Trennung |
| 電位隔離 3 介於 | RL-Ausgang und Module Supply |
| 電位隔離類型 3 | sichere Trennung |
| 電位隔離 4 介於 | Periphery und Module Supply |
| 電位隔離類型 4 | Funktionisolierung |
機械數據
| 外殼材質 | PC |
| 端子樣式 | steckbar |
| 高度尺寸 | 110.8 |
| 寬度尺寸 | 25 |
| 深度尺寸 | 72.5 |
| 淨重 | 93 |
| 毛重 | 110 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
34
7a 7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242604 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072129 |
| 體積 | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin,
彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於
端子排,PU 50 件。