Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328090","name":"PSS u2 ES 16PT 0V","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JO"]}
Actual product may vary
PSS u2 ES 16PT 0V
Product ID: 328090
GTIN: 4046548071993
PSS u2,電子模組,標準,電壓分配,16 個輸出,
連接週邊設備供電 0 V DC 0.5 A,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16
(系統未隨附)。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| 應用範圍 | Standard |
技術數據
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 100 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | 週邊設備和模組供電 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
機械數據
| 外殼材質 | PC |
| 端子樣式 | steckbar |
| 高度尺寸 | 110.8 |
| 寬度尺寸 | 12.5 |
| 深度尺寸 | 72.5 |
| 淨重 | 29 |
| 毛重 | 38 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242610 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071993 |
| 體積 | 0.115 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |