Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Actual product may vary
PSS u2 B 4
Product ID: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2,配件,模組載體,用於電子模組,4 個插槽,
寬度 50.1 mm,高度 107 mm,注意安裝距離。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 標準 |
技術數據
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 - 60 °C |
| UL 規範周圍環境溫度 | |
| 周圍環境溫度有 UL | |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2(第 B 區) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 2 | |
| 過壓類別 2 | III |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 外殼材質 | PPE |
| 高度尺寸 | 107 mm |
| 寬度尺寸 | 53.9 mm |
| 深度尺寸 | 32.9 mm |
| 淨重 | 74 g |
| 毛重 | 75 g |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| 體積 | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2,配件,屏蔽連接元件,用於主要模組,電源供應模組
和模組載體,4 個連接,4 列,寬度 50 mm,整體高度
安裝系統約 120 mm,注意安裝距離,頂帽導軌上的機械
鎖定,PU 10 件。