text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Product ID: 328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 1 件。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval cURus  
SEV  
 
額定電流 12  
環境溫度 -40  
105  
接頭類型1 8 pin spring-loaded terminal  
接觸表面材料 1 Au  
外殼顏色 黑灰色 RAL 7021  
導體截面 0.15  
1.5  
纜線橫截面 AWG K1 26-14  
淨重 15  
毛重 18  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242691  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072495  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1