Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328072","name":"PSS u2 P0 F/S EIP2","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097102","0010200209710280IK"]}
Actual product may vary
PSS u2 P0 F/S EIP2
Product ID: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2,主要模組,性能指標 P0,控制系統 I/O,故障安全且
標準,2 個 RJ45 連接埠,配備 CIP Safety 的 EtherNet/IP 轉接器,支援
BOOTP,整合電源供應,饋送模組供電 24 V DC 1.2 A,
饋送週邊設備供電 24 V DC 8 A,電位隔離,連接
功能性接地,用於整合在端子排中的 microSD 卡,
配備保護底板。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PSS u2,主要模組,性能指標 P0,控制系統 I/O,故障安全且 標準,2 個 RJ45 連接埠,配備 CIP Safety 的 EtherNet/IP 轉接器,支援 BOOTP,整合電源供應,饋送模組供電 24 V DC 1.2 A, 饋送週邊設備供電 24 V DC 8 A,電位隔離,連接 功能性接地,用於整合在端子排中的 microSD 卡, 配備保護底板。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 28.8 |
| 電位隔離 U1 | 是 |
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| 電位隔離 U2 | 是 |
移動
| Plug-in memory | µSD card |
EtherNet / IP適配器
| 裝置類型 EtherNet/IP | 轉接器 |
| 支援的 EtherNet/IP RPI | 1 ...3200 ms |
| EtherNet/IP 認證 | ODVA |
| 傳輸速率 EtherNet/IP | 100 MBit/s |
CIP安全
| 支援的 CIPSafety RPI | 10 … 3200 ms |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2(第 B 區) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | UB 及週邊設備供電 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
| 電位隔離 2 介於 | UB 和模組供電 |
| 電位隔離類型 2 | 功能絕緣 |
| 電位隔離 3 介於 | 週邊設備和模組供電 |
| 電位隔離類型 3 | 功能絕緣 |
| 電位隔離 4 介於 | 模組供電和 EtherNet/IP |
| 電位隔離類型 4 | 功能絕緣 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PPE |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 | 彈簧式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 110.1 |
| 寬度尺寸 | 64.1 |
| 深度尺寸 | 94.7 |
| 淨重 | 230 |
| 毛重 | 235 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242608 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071948 |
| 體積 | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2,配件,屏蔽連接元件,用於主要模組,電源供應模組
和模組載體,4 個連接,4 列,寬度 50 mm,整體高度
安裝系統約 120 mm,注意安裝距離,頂帽導軌上的機械
鎖定,PU 10 件。