text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

Caps for IP67 moduls

Product ID: 380324
配件,用於 PDP67 和 PSS67 裝置上 M12 連接埠的端蓋, 防護等級 IP67,黑色,PU 4 件,僅適用於 A 和 D 編碼 M12 連接埠(380328 僅適用於 L 編碼)。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

 
環境溫度 -30 - 70  °C
Condensation permitted? Briefly  
防護等級,外殼 IP67  
淨重 4  g
毛重 6  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27440208  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000058  
ETIM 參考特色 EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065251  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1