text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT en1.0p-5m-s

Product ID: 401110
GTIN: 4046548065138
PIEnable 3 步驟啟動開關,5 m 連接纜線和 M12 彎角接頭。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
自我監控 否  
 
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
電壓 AC15 安全控制器 125  V
最大電流 AC15 安全控制器 0.3  A
電壓 DC13 安全控制器 30  V
最大電流 DC12 安全控制器 1  A
環境溫度 0 - 50  °C
防護等級,外殼 IP65  
電纜長度 5  m
電纜絕緣 1 材質 PUR  
安裝位置 任何  
連接類型 M12, 5-pin male, angled  
外殼材質下部區段 PP  
高度尺寸 125  mm
寬度尺寸 45  mm
深度尺寸 45  mm
直徑 45  mm
淨重 383  g
毛重 409  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371238  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065138  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1