Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"402315","name":"PIT oe ETH 5V","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Actual product may vary
PIT oe ETH 5V
Product ID: 402315
GTIN:
可啟用乙太網路介面(RJ45),電源供應與
輸入電壓 5 V
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA UL Recognized Component |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
5
5 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 0.3 |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
| 輸入處 DC 電壓 | |
| 電氣隔離輸入 | 否 |
乙太網路介面
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
| 乙太網路傳輸速率 |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| 乙太網路介面數量 | 2 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-2 |
| 環境溫度 |
-20
60 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2(第 B 區) |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 電纜最大長度 | 30 |
| 連接端子 | 彈簧式端子,插件 |
| 高度尺寸 | 40 |
| 寬度尺寸 | 30 |
| 深度尺寸 | 59.2 |
| 淨重 | 42 |
| 毛重 | 62 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371292 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC002024 |