text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m

產品料號: 630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m

單元

已有庫存

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
額定電流 4  A
一般導體電阻 K1 57 Ohm/km  
特定接觸電阻 K1 >= 7E+15 Ohm*km  
導體容量 K1 65.6 pF/m  
環境溫度 -25 - 80  °C
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
接頭類型1 4-pin M12 female connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
Coding of M12 connector 1 A coded  
接觸表面材料 1 Au  
插座材質 銅錫  
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PP (9Y)  
纜線類型 K1 Li9YC11Y  
電纜長度 5  m
材料屏蔽表面 K1 Sn  
彩色纜線絕緣 1 黃色,類似於 RAL 1003  
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 TPU 11YH1  
PUR  
電纜 1 的尾接能力 否  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
最大外徑電纜 K1 5.55  mm
導體截面 0.34  mm²
纜線橫截面 AWG K1 22  
屏蔽 K1 是  
Type of shielding K1 Wire mesh  
接頭數量 4  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233  
UL/CSA  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
無毒 是  
Oil resistance resistant  
耐燃性 UL VW1  
外殼材質 PUR  
淨重 254  g
毛重 264  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代碼 4046548002195  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060311  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
體積 0.867