關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"540326","name":"PSEN cable axial M12 8-pole 30m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 2 A |
一般導體電阻 K1 | 79 Ohm/km |
特定接觸電阻 K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
導體容量 K1 | 64.6 pF/m |
環境數據
環境溫度 | -25 - 80 °C |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 8-pin M12 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | 銅鋅、鍍鎳 |
接觸表面材料 1 | Au |
插座材質 | 銅錫 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
纜線類型 K1 | LiF9Y11Y |
電纜長度 | 30 m |
彩色纜線絕緣 1 | 黃色,類似於 RAL 1003 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 |
TPU / TPE-U
PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 6.1 mm |
導體截面 | 0.25 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 24 |
鉸合 K1 | 8 核心圓形塑膠填料 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 8 |
纜線 K1 用認證 |
UL AWM 樣式 20233
UL/CSA |
接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 | UL VW1,FT1 |
外殼材質 | PUR |
淨重 | 1350 g |
毛重 | 1450 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548025255 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |