關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"533170","name":"PSEN cable M12-5sf VA 5m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 4 A |
一般導體電阻 K1 | 57 Ohm/km |
絕緣電阻纜線 K1 | 200 MOhm x km |
導體容量 K1 | 79.9 pF/m |
環境數據
環境溫度 | -40 - 105 °C |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 5-pin M12 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
材質螺紋環接頭 1 | 1.4404 不銹鋼 |
接觸表面材料 1 | Au |
密封材料 | EPDM |
插座材質 | 銅錫 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PVC Y17(105°) |
電纜長度 | 5 m |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
外殼顏色 | 淺灰色 |
電纜絕緣 1 材質 | PVC YM3(105°) |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 5.4 mm |
導體截面 | 0.34 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 22 |
鉸合 K1 | 同心層中的核心 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 5 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 2517 VW1 |
無毒 | 否 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
扭矩聯鎖螺絲 | 約 50 cNM |
淨重 | 218 g |
毛重 | 222 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548089578 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060311 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |