關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"380302","name":"PSEN op1.1 adapter","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
額定電流 | 4 A |
一般導體電阻 K1 | 55 Ohm/km |
特定接觸電阻 K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
環境數據
環境溫度 | -5 - 80 °C |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 4-pin M12 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接頭類型 2 | 5-pin M12 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Au |
針腳材質 | 銅鋅 |
插座材質 | 銅錫 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PVC |
纜線類型 K1 | LifY-11Y |
電纜長度 | 0.1 m |
彩色纜線絕緣 1 | 黑色 |
外殼顏色 | 黑色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 否 |
最大外徑電纜 K1 | 5.1 mm |
導體截面 | 0.34 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 22 |
屏蔽 K1 | 否 |
接頭數量 | 4 |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
外殼材質 | PUR |
淨重 | 25 g |
毛重 | 40 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548055337 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060313 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |