Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6D000029","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 5m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Actual product may vary
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
Product ID: 6D000029
GTIN: 4046548096880
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:5m
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| 額定電流 | 1.5 |
環境數據
| 環境溫度 |
-40
80 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
機械數據
| 接頭類型1 | 17-pin M12 female connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| 材質螺紋環接頭 1 | 銅鋅、鍍鎳 |
| 接觸表面材料 1 | CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅 |
| 密封材料 | FPM |
| 插座材質 | 銅錫 |
| 纜線材料 K1 | Cu |
| 絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
| 電纜長度 | 5 |
| 彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 電纜絕緣 1 材質 | PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 否 |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
7.3
7.3 |
| 導體截面 |
0.08
0.08 0.14 0.14 |
| 纜線橫截面 AWG K1 | 26, 28 |
| 屏蔽 K1 | 否 |
| 接頭數量 | 17 |
| 纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
| 接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
| 無毒 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 耐燃性 |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
| 淨重 | 305 |
| 毛重 | 315 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060311 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548096880 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |