text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

Product ID: 630350
GTIN: 4046548050547
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
額定電流 4  
一般導體電阻 K1 79 Ohm/km  
特定接觸電阻 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
導體容量 K1 64.6 pF/m  
環境溫度 -25  
80  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP68  
接頭類型1 5-pin M12 female connector  
接頭類型 1 的形狀 彎角  
Coding of M12 connector 1 A coded  
接觸表面材料 1 Au  
插座材質 銅錫  
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PP (9Y)  
纜線類型 K1 LiF9Y11Y  
電纜長度 30  
彩色纜線絕緣 1 黃色,類似於 RAL 1003  
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 TPU / TPE-U  
PUR  
電纜 1 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
最大外徑電纜 K1 5.1  
5.1  
導體截面 0.25  
0.25  
纜線橫截面 AWG K1 24  
鉸合 K1 5 核心圓形填料  
屏蔽 K1 否  
接頭數量 5  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233  
UL/CSA  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
無毒 是  
Oil resistance resistant  
耐燃性 UL VW1  
外殼材質 PUR  
淨重 1023  
毛重 1033  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060311  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050547  
體積 3.150  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1