text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m

Product ID: 570358
GTIN: 4046548089028
連接纜線,PUR,黃色,RAL1003,12-pin,插槽直式 M12,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
額定電流 2  
一般導體電阻 K1
特定接觸電阻 K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
環境溫度 -30  
80  
隔距與沿面距離到 IEC 60664-1  
汙染程度隔距與沿面 2  
3  
防護等級,外殼 IP67  
接頭類型1 12-pin M12 female connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
Coding of M12 connector 1 A coded  
接頭類型 2 12-pin M12 公接頭  
接頭類型 2 的形狀 直式  
Coding of M12 connector 2 A coded  
材質螺紋環接頭 1 GD-鋅、鎳  
材質螺紋環接頭 2 GD-鋅、鎳  
接觸表面材料 1 CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅  
接觸表面材料 2 CuZn,Ni b/Au 0.2 鍍鋅  
密封材料 FPM  
插座材質 銅鋅  
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PP (9Y)  
纜線類型 K1 Li9Y11Y  
電纜長度 2  
纜線長度的公差 K1
彩色纜線絕緣 1 信號黃色 RAL1003  
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 TPU / TPE-U  
電纜 1 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 6 x Ø  
最大外徑電纜 K1 5.9  
5.9  
導體截面 0.25  
0.25  
纜線橫截面 AWG K1 24  
屏蔽 K1 否  
接頭數量 12  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233/11558  
接頭 1 用認證 UL 94  
接頭 2 用認證 TPU,UL 94 HB  
無毒 是  
Oil resistance
耐燃性 UL94-V0  
UL VW1,FT1  
外殼材質 TPU,UL94  
扭矩聯鎖螺絲 0.6 Nm  
淨重 170  
毛重 175  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060311  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089028  
體積 0.512  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1