Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"380707","name":"PDP67 cable M12-5sm, 20m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Actual product may vary
PDP67 cable M12-5sm, 20m
Product ID: 380707
GTIN: 4046548065657
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,接頭直式 M12,在
開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| 額定電流 | 4 |
| 一般導體電阻 K1 | 79 Ohm/km |
| 特定接觸電阻 K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| 導體容量 K1 | 64.6 pF/m |
環境數據
| 環境溫度 |
-25
80 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP68 |
機械數據
| 接頭類型1 | 5-pin M12 male connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 針腳材質 | 銅鋅 |
| 纜線材料 K1 | Cu |
| 絕緣材料纜線 K1 | PP (9Y) |
| 纜線類型 K1 | LiF9Y11Y |
| 電纜長度 | 20 |
| 彩色纜線絕緣 1 | 黃色,類似於 RAL 1003 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 電纜絕緣 1 材質 |
TPU / TPE-U
PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
5.1
5.1 |
| 導體截面 |
0.25
0.25 |
| 纜線橫截面 AWG K1 | 24 |
| 鉸合 K1 | 5 核心圓形填料 |
| 屏蔽 K1 | 否 |
| 接頭數量 | 5 |
| 纜線 K1 用認證 |
UL AWM 樣式 20233
UL/CSA |
| 接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
| 無毒 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 耐燃性 | UL VW1 |
| 外殼材質 | PUR |
| 淨重 | 738 |
| 毛重 | 745 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060311 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065657 |
| 體積 | 2.016 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |