text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PIT EF LED 1 PCB

Product ID: 400342
PITestop,PIT es10u 用電路板 LED 安全模組。

單元

Available soon

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
震動符合標準 ... EN 60947-5-5  
峰值振幅 最遠 0.35 mm  
淨重 12  g
毛重 56  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371292  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC002024  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548085891  
體積 0.413  dm3
Harmonized System Code 85340019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1