關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"583610","name":"PSENvip RL D M","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE 類型 | 4 |
Sensor principle | optical |
檢測區域的最大寬度 | 42 mm |
解析度防護等級 | 手指 |
操作範圍 (m) | 0.1 - 10 m |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 50 W |
光學數據
Used wavelength range | 510 - 550 nm |
入口
輸入點數量 | 5 |
輸入處 DC 電壓 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
電位隔離 S/C O | 否 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 - 50 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 | |
UL 殼體類型 | 1 |
時報
反應時間 | 4 ms |
啟動延遲時間 OSSD | 0 - 2 s |
機械數據
連接類型 | M12 |
Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
電纜最大長度 | 75 m |
外殼材質上部 | 鋁 |
高度尺寸 | 115.5 mm |
寬度尺寸 | 112 mm |
深度尺寸 | 228 mm |
淨重 | 2850 g |
毛重 | 3150 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548052961 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27310101 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC004672 |
體積 | 14.175 |